配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 E0E 07A7 010
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 E0E 07A7 010
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45 ECO-I 直式
  • 连接器2 RJ45 ECO-I 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 锁定类型 压入式连接
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度
    -20 ... +60 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20 插配状态
  • 电缆直径 5.4 mm
材料特性
  • 材料(电缆) 无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较