配套产品
配套产品
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
124
型号: 09 48 689 6018 055
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 055
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó
    M12 D编码
    公头
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása C型
Verzió
  • Kábelhossz 5.5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D编码
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) 绿色
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 376 g
  • Származási ország 拉脱维亚
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883192
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较