饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7757 037
型号: 09 48 474 7757 037
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.7 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 037
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
コネクタ 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
コネクタ 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING DualBoot RJ45
コネクタ 2
HARTING DualBoot RJ45
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
3.7 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-20 ... +80 °C 固定
-20 ... +80 °C 変動
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
黄
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118 車両用防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工ケーブル UL定格30 V
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140883925
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609