登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
RJ45
09 48 474 7757 052
型号: 09 48 474 7757 052
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5.2 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 052
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
5,2 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-20 ... +80 °C não movido
-20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Amarelo
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Cabo cru especificação UL 30 V
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140883888
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609