Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
26
饰品
1
Part Number: 09 45 551 1123
RJI RJ45 3-port jack Cat.5 THT angled
RJI RJ45 3-port jack Cat.5 THT angled

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Fêmea
RJ45, Angular, 3 entradas
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Contatos: 8
Notes
Compare
Part Number: 09 45 551 1123
RJI RJ45 3-port jack Cat.5 THT angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
26
饰品
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Fêmea
  • Especificação
    Angular
    3 entradas
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 80
  • Peso líquido 18,063 g
  • País de origem Taiwan
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140061583
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare