Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 551 1542
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV biLEDs LV
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV biLEDs LV

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya
RJ45, beépített transzformátorral, Könyökös, Kétszínű LED-del
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Érintkezők: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 551 1542
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV biLEDs LV
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Termékleírás
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 标识 Magnetics
  • 原件 母头
  • 规格
    带集成变压器
    弯式
    带双色LED
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
技术参数
  • 额定电压 30 V
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 8.75 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224544
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás