Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 551 1113
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya
RJ45, Könyökös
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌1.5 A
Érintkezők: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 551 1113
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elem Female
  • Specifikáció Angled
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 8
  • Csomag tartalma Tape & reel
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 130
  • Nettó tömeg 5.65 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140061545
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás