Matching Products
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Artikelnummer: 09 48 686 8007 120
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 12m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 12m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 12 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 686 8007 120
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 12m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 12 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C niet-verplaatst
    -25 ... +60 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Rood
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA Onbewerkte kabel UL-classificatie 600 V
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • GTIN 5713140883291
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare