配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9973
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 18MM T
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 18MM T

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
有螺母, 螺纹UNC/UNC, 全长 18 mm
注释
比较
型号: 09 67 000 9973
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 18MM T
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 母螺钉锁扣
  • 附件介绍
    有螺母
    螺纹UNC/UNC
    全长 18 mm
版本
  • 详细资料 每个连接器订购2件
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.688 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140087538
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较