Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la cablu
...
Conectori date
Single Pair Ethernet
21 01 000 0003
型号: 21 01 000 0003
SEALING CAP FOR PASSIVE BOXES
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母插芯
热塑性塑料
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 21 01 000 0003
SEALING CAP FOR PASSIVE BOXES
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
附件种类
保护盖
附件介绍
用于母插芯
技术参数
拧紧力矩
0.6 Nm
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
材料特性
材料 (盖)
聚酰胺 (PA)
材料(O 形环)
Viton
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.775 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140136410
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling