配套产品
配套产品
型号: 09 18 524 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 24P
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 24P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 24 针
注释
比较
型号: 09 18 524 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 24P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 SEK
  • 附件种类 应力消除紧固夹
版本
  • 尺寸 24 针
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.98 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140030848
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较