配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
4
型号: 09 19 520 5323 741
SEK-19 SVHT MA LPANG29 20PPLS4VC/RE/BL
SEK-19 SVHT MA LPANG29 20PPLS4VC/RE/BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 5323 741
SEK-19 SVHT MA LPANG29 20PPLS4VC/RE/BL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Male connector
  • Descrição do contato Angled
Versão
  • Método de terminação Reflow soldering termination (THR)
  • Tipo de conexão
    PCB to cable
    Motherboard to daughtercard
  • Número de Pólos 20
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Conteúdo da embalagem Tape & reel
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Força de inserção ≤ 40 N
  • Força de retirada ≤ 40 N
  • Nível de desempenho NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) 热塑性树脂(PCT)
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Espessura de camada ≥ 0.76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Innehåller ej
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC Innehåller ej
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 280
  • Peso líquido 5.2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140212220
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较