配套产品
配套产品
Combinables
13
型号: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    PCB至电缆
    主板到子插件板
  • 针数 30
  • 连接长度 2.9 mm
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 60 N
  • 性能等级 NM 30 (S4)
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • GTIN 5713140211957
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415