配套产品
配套产品
型号: 09 19 524 5914
SEK-19 SV MA STD STR29 RKZ 24P PLS4
SEK-19 SV MA STD STR29 RKZ 24P PLS4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 24
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 524 5914
SEK-19 SV MA STD STR29 RKZ 24P PLS4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 24
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Tipi di aggancio Con leve corte
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
  • Forza di inserzione ≤ 48 N
  • Forza di prelievo ≤ 48 N
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PCT)
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 9,06 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140037304
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415