配套产品
配套产品
型号: 09 18 037 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 37P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 37P 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 037 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 37P 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 100 m
  • 芯数 37
  • 芯線構造 AWG 28/7
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -30 ... +105 °C 固定
    -20 ... +105 °C 変動
  • インピーダンス ‌100 Ω
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 20 MΩ x km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 7,335.3 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444993
  • GTIN 5713140025103
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609