Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 18 024 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Koperkabel (vlak)
AWG 28/7
Niet gehalogeneerd
Kabellengte: 30.48 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 18 024 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 扁平
版本
  • 电缆长度 30.48 m
  • 芯数 24
  • 芯结构 AWG 28/7
技术参数
  • 电阻抗 110 Ω
  • 极限温度
    -40 ... +105 °C 未移动
    -20 ... +105 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) 非卤化
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UL 1581
    UL 758
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,524 g
  • 净重 ‌ 44 g/m
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140024762
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare