登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 19 516 6824 741
型号: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
SEK Mezzanin
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
PCB til PCB
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
16
Termineringslængde
2,9 mm
Pakkens indhold
Tape og rulle
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Nominel strøm
1 A
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 60 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 32 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 32 N
Ydeevneniveau
2
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Termineringsside
Au over Pd/Ni Koblingsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
160
Nettovægt
4,6 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140212312
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications