板对板连接器
主板到子插件板连接
09 19 560 6822
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
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
SEK 堆栈
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式
PCB至PCB
主板到子插件板
针数
60
连接长度
4.5 mm
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
插入力
≤ 120 N
拔出力
≤ 120 N
性能等级
2
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 接线端
钯/镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
18.1 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140212756
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications