配套产品
配套产品 新
型号: 21 01 010 2016
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封件
电缆直径: 1.9 ... ‌2.5 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 21 01 010 2016
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M8
  • Identification M8-XS
  • Type of accessory Seal
Technical characteristics
  • Cable diameter 1.9 ... ‌2.5 mm
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.87 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140136663
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较