配套产品
配套产品
型号: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada LC duplex
  • Řada krytů Han A®
  • Prvek Kabelový konektor
  • Druh kontaktu LC ontakt
  • Popis kontaktu Vícevidové
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu Přímé provedení
Verze
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6 b)-III: Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,3 % hmotnostních olova, za předpokladu, že pochází z recyklace olovnatého hliníkového šrotu
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 156 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140072619
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较