Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0300 1600
Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabos não confeccionados
Não montado
Cabo de cobre (redondo)
Retardante de chama, Resistente ao óleo
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0300 1600
Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Retardante de chama
    Resistente ao óleo
Versão
  • Número de núcleos 1
  • Estrutura central 1x 25 mm²
  • Blindagem Não blindado
Características técnicas
  • Tensão Nominal 1.000 V
  • Limitação de temperatura -40 ... +105 °C
  • Diâmetro do cabo 10,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    3x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    5x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50525-2-31
    UL AWM Style 10269 UL 758
    UL 1063
    Directive 2014/35/EU
    Directive 2011/65/EU
  • UL / CSA CSA 22.2 No. 127-18
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 25 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140570962
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare