Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
Versiune CEM
M40
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 21 ... 35 mm
Material (presetupe cablu): Alamă
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP65 / IP68
Dimensiune cheie: 51
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 EMC版
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌30 Nm
  • 扳手规格 51
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP68
  • 尺寸 M40
  • 夹持范围 21 ... 35 mm
  • 跨角宽度 54 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 黄铜
  • 材料(密封件) EPDM
  • 材料(夹环) 聚酰胺 (PA)
  • 表面(附件) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 335 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140193215
  • eCl@ss 27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați