登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
スペア部品
2
フード/ハウジング
145
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
モノブロックインサート
...
産業アプリケーション用
電流:16A以下
09 70 006 2813
型号: 09 70 006 2813
Staf 06 Pos. F Insert Screw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 6
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 006 2813
Staf 06 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
スペア部品
2
フード/ハウジング
145
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Staf
®
バージョン
結線方式
ネジ端子
ジェンダー
メス
サイズ
3 A
コンタクト数
6
技術的特性
導体断面積(mm²)
1.5 mm²
定格電流
10 A
定格電圧
25 V
定格電圧
25 V AC
60 V DC
定格サージ電圧
0.8 kV
汚染度
3
定格電圧、UL準拠
50 V
定格電圧、CSA準拠
50 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 2 mΩ
締付けトルク
0.25 Nm コンタクトネジ M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
使用温度範囲
-40 ... +100 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材料の難燃性 UL94
HB
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
10 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140102897
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Staf®