配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
6
型号: 33 28 021 4002 200
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 021 4002 200
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
設備端 / 面板饋通
6
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    HARTING T1 Industrial
    圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING T1 Industrial
    一体成型
    IP20
  • 连接器2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    直式
    螺钉锁扣
    IP65 / IP67 插配状态
    压铸锌
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    无卤素
    防油
    阻燃
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 1x 2x AWG 22/7
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 2
  • 更多插针 +屏蔽
  • 编码 Single Pair Ethernet (SPE)
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率 ‌ 1 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 1,000
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 820 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140263154
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600