配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0297
Tool for single pole size 1&2
Tool for single pole size 1&2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
组装工具
用于 SP1 和 SP2
扳手规格: 46
注释
比较
型号: 09 99 000 0297
Tool for single pole size 1&2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Tipo de herramienta Herramienta de montaje
  • Descripción de la herramienta Para SP1 y SP2
Características técnicas
  • Par de apriete 15 ... ‌18 Nm
  • Tamaño de llave 46
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 73,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • GTIN 5713140570351
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较