配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 018 1014
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 018 1014
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
标识
  • 类别 Kit de connecteur
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 Kit de connecteur
  • 规格 Kit factice
版本
  • 接线方式 Raccordement à Sertir
  • 公母类型 Femelle
技术参数
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm Vis de fixation M6
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10.000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
    IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Noir
  • 材料 (上壳/底座)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • 表面(上壳/底座) Peint à la poudre époxy
  • 颜色(上売/底座)
    RAL 7035 (gris clair)
    RAL 3020 (circulation rouge)
  • 材料(密封件) Silicone
  • 材料(锁扣) Acier inoxydable
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Catégorie 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 695 g
  • 原产国 Inde
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190283
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较