配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Seria HARTING UIC
  • Identificare UIC 558
  • Element Connector sets
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Număr de contacte 22
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Crimp contacts enclosed separatly
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.75 ... 1 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 110 V
  • Rezistenţă izolaţie >107 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Lungime dezizolare 5 mm
  • Moment de strângere ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Temperatura de limitare -50 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Nickel plated
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză)
    RAL 7035 (light grey)
    RAL 5010 (gentian blue)
  • Material (etanşare) Silicone
  • Material (blocare) Stainless steel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 735 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140190368
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413