登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
123
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
RJ45
09 48 848 5745 004
型号: 09 48 848 5745 004
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 848 5745 004
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
커넥터 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
커넥터 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING VarioBoot RJ45
권장 방향 위/아래
커넥터 2
HARTING VarioBoot RJ45
권장 방향 왼쪽/오른쪽
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
할로겐프리
내유성
버전
케이블 길이
0.4 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
 10 Mbit/s
 100 Mbit/s
 1 Gbit/s
 2.5 Gbit/s
 5 Gbit/s
 10 Gbit/s
제한 온도
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (聚氨酯)
컬러 (케이블)
黄
상세명세 및 승인
사양
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140392786
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息