Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
128
Part Number: 09 48 848 4745 060
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 6 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 848 4745 060
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
128
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais para cima/baixo
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais para cima/baixo
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
Versão
  • Comprimento do cabo 6 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 270,23 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140882508
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare