Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 11 034 9977
deflecting plate EasyCon 34
deflecting plate EasyCon 34

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Koruma çerçevesi
taşıyıcı seyyar gövdeler için
Boyut: 34 HPR
Paslanmaz Çelik
4x M4 vida, 4x rondela SK S4
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 11 034 9977
deflecting plate EasyCon 34
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 屏蔽框架
  • 附件介绍 用于中间壳
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 详细资料 和 09 40 134 0601 配合使用
  • 包装内容
    4x M4 螺钉
    4x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩 1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 282.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140193239
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın