登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
M12
09 07 001 0120 1
型号: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
배전함
사양
사전 조립 마스터 케이블
LED 녹색/황색 적용
버전
케이블 길이
5 m
코어 구조
3x 0.75 mm
2
+ 4x 0.34 mm
2
포트 총 개수
4
컨택트핀 개수
4
기술적 특성
정격 전류
9 A
정격 전압
10 V DC
30 V DC
제한 온도
-30 ... +85 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67
포트 당 채널 개수
1
회로 로직
PNP
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
615 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140276963
eCl@ss
27,440,108.00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes