Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 07 001 0225 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPVC
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPVC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cutii de distribuţie
Cablu master pre-asamblat, Cu LED verde/galben
Număr de contacte: 5
Numărul total de porturi: 4
Note
Comparați
Număr articol: 09 07 001 0225 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPVC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specificație
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Structură miez 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Numărul total de porturi 4
  • Număr de contacte 5
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 9 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,715 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140277076
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați