配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2120 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2120 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 배전함
  • 사양
    사전 조립 마스터 케이블
    LED 녹색/황색 적용
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 구조 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
  • 포트 총 개수 8
  • 컨택트핀 개수 4
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 정격 전압
    10 V DC
    30 V DC
  • 제한 온도 -30 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 포트 당 채널 개수 1
  • 회로 로직 PNP
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 565 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140277229
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较