Matching Products
Matching Products NOVO
Системные кабели
52
Part Number: 09 07 001 0010 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PUR w/o LED

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Caixas de distribuição
Cabo mestre pré-montado
Número de Pólos: 3
Número total de entradas: 4
Notes
Compare
Part Number: 09 07 001 0010 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Системные кабели
52
Detalhes do produto
Identificação
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação Cabo mestre pré-montado
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número total de entradas 4
  • Número de Pólos 3
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 2
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140276604
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare