登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
33 15 244 2000 022
型号: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
har
-flex
®
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
har
-flex
®
Dişi konnektör
Gerilim giderme özelliği ile
Konnektör 2
har
-flex
®
Dişi konnektör
Gerilim giderme özelliği ile
Farklı konnektör yönü
Kablo tipi
Bakır kablo (yassı)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,2 m
Damar sayısı
26
Damar yapısı
26x AWG 30
Teknik özellikler
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1.27 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Grey
RoHS
compliant
ELV durumu
compliant
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Not contained
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
Antimony trioxide
Lead
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
11 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140245174
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found