配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0200 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ har-flex®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    har-flex®
    メスコネクタ
  • コネクタ 2
    har-flex®
    メスコネクタ
    類似方向コネクタ
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.2 m
  • 芯数 32
  • 芯線構造 32x AWG 30
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Cinza
  • RoHS conformidade
  • ELVステータス conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Não contido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Não contido
  • カリフォルニアProposition 65物質 Não contido
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140245327
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600