配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 147
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 147
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 har-flex®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    har-flex®
    母连接器
  • 连接器2
    har-flex®
    母连接器
    相似连接器方向
  • 电缆类别 铜质电缆 扁平
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 50
  • 芯结构 50x AWG 30
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140245532
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600