配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series har-flex®
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    har-flex®
    母连接器
  • Connector 2
    har-flex®
    母连接器
    不同的连接器方向
  • Type of cable 铜质电缆 扁平
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 50
  • Core structure 50x AWG 30
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245464
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600