板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0500 379
型号: 33 15 243 0500 379
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 379
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem 80pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 80pos PL1
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
har
-flex
®
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
har
-flex
®
Dişi konnektör
Konnektör 2
har
-flex
®
Dişi konnektör
Farklı konnektör yönü
Kablo tipi
Bakır kablo (yassı)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,5 m
Damar sayısı
80
Damar yapısı
80x AWG 30
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Antimuan trioksit
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140245686
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity