登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori placă
15 39 042 0601 234
型号: 15 39 042 0601 234
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.14 A
插针: 42
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 042 0601 234
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-flex
®
Identificare
Board IDC
Element
Conectori tranziție PCB
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Tip conexiune
PCB la cablu
Număr de contacte
42
Conţinut pachet
Bandă & rolă
Caracteristici tehnice
Secțiune fir [AWG]
AWG 30
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1,27 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
0,635 mm
Curent nominal
1,14 A
Curent nominal
@ 85 °C
Distanţă în aer
0,4 mm
Distanţa în izolator
0,4 mm
Rezistenţă izolaţie
> 2,11 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 10 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Tensiune de test U
r.m.s.
0,91 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Culoare (inserţie)
Negru
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Sn peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
600
Ţara de origine
China
GTIN
5713140837621
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。