配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
har-flex Board IDC 50p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
Identification
  • Catégorie 附件
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type d'accessoire 电缆导轨
Version
  • Nombre de contacts 50
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0.635 mm
  • Limite de température -55 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) 液晶聚合物 (LCP)
  • Couleur (accessoires) 黑色
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances 不包含
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0.536 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140837447
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • UNSPSC 24.0 39121400