配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
2
型号: 15 39 006 0601 234
har-flex Board IDC 6p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 6p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.6 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 006 0601 234
har-flex Board IDC 6p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Element PCB-overgangsconnectoren
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 6
  • Pakketinhoud Band & spoel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 30
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,6 A
  • Nominale stroom @ 85 °C
  • Tussenruimteafstand ‌ 0,4 mm
  • Kruipweg ‌ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand > 2,11 x 109 Ω
  • Contactweerstand < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Nettogewicht 0,41 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140838420
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415