Serie
har
-flex
®
15 85 208 2601 333
型号: 15 85 208 2601 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 208 2601 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har
-flex
®
Identificatie
Hybride
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Haaks
Eigenschappen
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Uitbreidingskaart
Aantal contacten
10
Aantal signaalcontacten
8
Aantal voedingscontacten
2
Pakketinhoud
Monster
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
2,54 mm
Nominale spanning
50 V AC
120 V DC
Nominale spanning
vlgs. IEC 60664-1
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
2
Tussenruimteafstand
≥0,4 mm Signaalcontacten
≥1,74 mm Vermogenscontacten
≥1,11 mm Signaal naar vermogenscontacten
Kruipweg
≥0,4 mm PCB: signaalcontacten
≥1,74 mm PCB: vermogenscontacten
≥1,11 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten
≥0,4 mm Connector: signaalcontacten
≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten
≥2,09 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 25 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV Signaal
1,39 kV Signaal/vermogen
1,39 kV Vermogen/vermogen
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaire contacten
0,12 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
2 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140205161
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (俄语)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found