配套产品
配套产品
型号: 15 85 208 2701 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 208 2701 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Hybrid
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
  • Funktioner Termineringsmetode for effektkontakter: THR
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
  • Antal kontakter 10
  • Antal signalkontakter 8
  • Antal effektkontakter 2
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominel spænding i henhold til IEC 60664-1
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Frigangsafstand
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥0,94 mm Effektkontakter
    ≥0,7 mm Signal til effektkontakter
  • Krybeafstand
    ≥0,4 mm PCB: Signalkontakter
    ≥0,94 mm PCB: Effektkontakter
    ≥0,7 mm PCB: Signal til effektkontakter
    ≥0,4 mm Konnektor: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Konnektor: Effektkontakter
    ≥2,09 mm Konnektor: Signal til effektkontakter
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal/effekt
    0,84 kV Effekt/effekt
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ‌ 0,12 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 10 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205321
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较