登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
15 75 416 2601 000
型号: 15 75 416 2601 000
har-flex Hybrid M ang 4+16 SMT PL1 400pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 22.5 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 416 2601 000
har-flex Hybrid M ang 4+16 SMT PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flex®
Identifiering
Hybrid
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
Antal kontakter
20
Antal signalkontakter
16
Antal kraftkontakter
4
Leveransomfattning
400 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
1,27 mm
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
2,54 mm
Märkström
22,5 A
Märkspänning
50 V AC
120 V DC
Märkspänning
enligt IEC 60664-1
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
2
Fritt avstånd
≥0,4 mm Signalkontakter
≥1,74 mm Kraftkontakter
≥1,11 mm Signal-till-kraft-kontakter
Krypavstånd
≥0,4 mm PCB: signalkontakter
≥1,74 mm PCB: kraftkontakter
≥1,11 mm PCB: Signal-till-kraft-kontakter
≥0,4 mm Kontaktdon: Signalkontakter
≥1,89 mm Kontaktdon: Kraftkontakter
≥1,99 mm Kontaktdon: Signal-till-kraft-kontakter
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 25 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
0,5 kV Signal
1,39 kV Signal / kraft
1,39 kV Kraft/kraft
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL)
1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanära kontakter
0,12 mm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
2,7 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140204898
eCl@ss
27.460.201,00
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found