配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  3P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 3
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Power
  • Element Female konnektor
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 3
  • Låsetype Snap-in-låse
  • Detaljer
    Denne kontaktindsats er en ikke-indkapslet konnektor i henhold til IEC 61984. I dette tilfælde skal brugeren montere en beskyttelse mod elektrisk stød.
    Indsatser må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning.
    Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand.
    Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 11 A
  • Nominel strøm Den strømførende kapacitet afhænger i høj grad af det anvendte printkort, det anvendte ledertværsnit og den specifikke samlingssituation.
  • Nominel spænding i henhold til IEC 60664-1
  • Forureningsgrad 2
  • Nominel strøm i henhold til UL 9 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 250 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 7 A
  • Frigangsafstand ≥ 2,1 mm
  • Krybeafstand ≥ 2,08 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 15 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Testspænding Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140467798
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较