配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 3
  • Podrobnosti Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
  • Obsah balení 400 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 21 A
  • Jmenovité napětí 180 V
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost ≥1,74 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Konektor
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1,39 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.325 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140203990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较