Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Cikkszám: 15 22 016 2401 000
har-flex THR str f 9.05mm 16p PL1 220pcs
har-flex THR str f 9.05mm 16p PL1 220pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Érintkezők: 16
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 15 22 016 2401 000
har-flex THR str f 9.05mm 16p PL1 220pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 16
  • Csomag tartalma 220 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1.27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Rakat magassága 9.05 mm
  • Légköztávolság ≥ 0.4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,248 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140203518
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás