配套产品
配套产品 新
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 Adapter
  • 插针端子介绍 Male contact Male contact
版本
  • 连接方式
    Mezzanine
    Cable to cable
  • 针数 12
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    90 pieces in a tray
    5 trays per box
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 20 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 6 N
  • 拔出力 ≤ 6 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA UL in preparation
商业数据
  • 包装尺寸 450
  • 净重 1.635 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140307285
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)