Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 16 012 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 12P PL1
har-flex distance adapter 26mm 12P PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Adapter
Contacts: 12
Male contact, Male contact
Copper alloy
Noble metal over Ni
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 16 012 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 12P PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Adaptador
  • Descrição do contato Contato macho Contato macho
Versão
  • Tipo de conexão
    Mezanino
    Cabo a cabo
  • Número de Pólos 12
  • Comprimento de terminal 2,5 mm
  • Conteúdo da embalagem
    72 peças em uma bandeja
    5 bandejas por caixa
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de empilhamento 26 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 35 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 6 N
  • Força de retirada ≤ 6 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Comprimento de contato 1,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL em preparação
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 360
  • Peso líquido 2,55 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140307674
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare